EMT (EX17)R
-
Rótulo insertable
0804546
Rótulo insertable, para el marcado de los sistemas portarrótulos SIVACON de Siemens, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 30000 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
EMT (Ex17)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de los sistemas portarrótulos SIVACON de Siemens
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (Ex17)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del soporte de rótulos de Siemens
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones