EMT (EX14)R YE - Rótulo insertable
0803463

Rótulo insertable, para identificar sistemas de control Siemens S7-400, Rollo, yellow (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 30 m, altura del campo de texto: 14 mm, anchura del campo de texto: 30000 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

EMT (Ex14)R, rótulo insertable amarillo, para el marcado de sistemas de control Siemens S7-400
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT (Ex14)R permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción del sistema de control Siemens
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones