Caja distribuidora para carril DIN de la serie FDX 20 sin pigtails, equipada con 6 acoplamientos ST/SC-Duplex (híbridos) multimodo de metal. Soporte de empalme para protección de empalme retráctil y crimpado disponible aparte, sobre una bandeja de empalme patentada de chapa de acero con recubrimiento de polvo. Entrada de cables posible mediante atornillado desde arriba o abajo.
Caja de 2 piezas, preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera. El adaptador también puede montarse lateralmente.
Volumen de suministro:
Caja para carril DIN con bandeja de empalme integrada (montada), equipada con 6 acoplamientos ST/SC-Duplex (híbridos), 1 soporte de empalme, 1 prensaestopas (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6/SCD6:ME-MM
-
Repartidor
1343388
Repartidor, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Menor tiempo de montaje mediante Plug and Play
Esquema de polos recto en línea en un enlace
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
Velocidad de transmisión hasta 1000 Mbit/s