PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SC
-
Relé de seguridad
1082024
Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y rejillas fotoeléctricas hasta SIL 3, categoría 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, automático o manual, arranque controlado, 3 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borne de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Familia de productos | PSRmini |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Transpondedor | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | < 100 ms (arranque automático) |
| < 100 ms (démarrage manuel surveillé) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 100 ms (con activación por A1) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
| < 20 ms (con excitación mediante A1; no se permite una desexcitación aplicativa mediante A1/A2) | |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
| Tiempo de recuperación | 500 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 17,21 W (con UB = 30 V , IL² = 72 A²) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento de base de 4 kV entre todos los circuitos de intensidad |
| Aislamiento básico 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa | |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +25 % (Proteger externamente) |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 75 mA |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,8 W |
| Corriente de entrada | típ. 2,2 A (Δt = 300 µs con Us) |
| Tiempo de filtro | 1 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
| Diodo supresor 33 V | |
| Digital: Circuito de sensores (S10, S12, S22) | |
| Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
| NPN (S10, S12), PNP (S22) | |
| Número de entradas | 3 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 5 V (S10, S12) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 19,2 V ... 30 V |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Corriente de entrada | < 5 mA (típ. con US a S10/S12, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (típ. con US en S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
| Tiempo de filtro | máx. 3 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
| > 1 s (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
| Con ancho de impulso de prueba < 1 ms: tasa de impulso de prueba = 5 x ancho de impulso de prueba | |
| máx. 1 ms (Anchura del impulso de prueba, impulso de prueba alto) | |
| > 100 ms (Anchura del impulso de prueba, impulso de prueba bajo) | |
| Siempre que los impulsos de prueba no sean relevantes para la seguridad, estos deberían desconectarse. | |
| Simultaneidad | ∞ |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor 38,6 V |
| Absorción de corriente | < 4 mA (típ. con US en S10/S12) |
| > -15 mA (típ. con US en S22/0 V) | |
| Digital: Circuito de arranque (S34, S35) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| NPN | |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de entrada | < 10 mA (típ. con US, Δt = 500 µs) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor 38,6 V |
| Absorción de corriente | 2,5 mA (típ. con US a S34) |
| 1 mA (típ. con US a S35) | |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
| Número de salidas | 3 |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA AC/DC |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| Notificar: M1 | |
| Descripción de la salida | PNP |
| sin orientación a la seguridad | |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión | aprox. 23 V DC (Us - 1 V) |
| Corriente | máx. 100 mA |
| Corriente de conexión máxima | 1 A (Δt = 5 ms con Us) |
| Frecuencia de conmutación | 0,5 Hz (resistiva) |
| Circuito de protección | Diodo supresor de 33 V |
| Protección contra cortocircuito | sí |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicación de estado | 2 x LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112,4 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 8760 ciclos de conmutación/año o 5 A AC15; 2190 ciclos de conmutación/año) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g para Δt = 11 ms (choque continuo: 10g para Δt = 16 ms) |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 1082024 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNA181 |
| GTIN | 4055626812144 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 205,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 185,26 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9caed86c-f44e-4749-8766-aab9634c9540 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
Activación de 1 y 2 canales
3 circuitos de disparo, 1 salida de señal digital
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
detección de cortocircuito transversal
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago