PSR-MC35-2NO-1DO-24DC-EXI-SC
-
Relé de seguridad
1332276
Relé de seguridad para interruptor de paro de emergencia hasta SIL 3, categoría 4, PL e, 2 entradas con seguridad intrínseca hasta la zona 0, 2 circuitos de habilitación, automático o manual, arranque controlado, borna de tornillo enchufable, US = 24 V DC
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRmini |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción típico | < 100 ms (démarrage manuel surveillé) |
< 100 ms (arranque automático) | |
Tiempo típico de excitación con Us | < 100 ms (con activación por A1) |
Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
< 20 ms (con activación a través de A1) | |
Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque tras conectar la tensión de alimentación) |
Tiempo de recuperación | 1 s (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
Duración del pulso de arranque | ≥ 500 ms (Arranque manual) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 7,82 W (US = 30 V, IREL² = 72 A², UContactVoltageDrop = 0,2 V, Ptotal máx = 1,42 W + 6,2 W) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 320 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +25 % (Proteger externamente) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 55 mA |
Corriente de entrada | típ. 6 A (Δt = 200 s, con US) |
Tiempo de filtro | 1 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
Consumo de potencia en UD | típ. 1,32 W |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
Digital: Circuito de sensores (S12, S22) | |
Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 5 V ... 9 V (S12) |
1 V ... 2,5 V (S22) | |
Corriente de entrada | < 4 mA (Δt = 500 µs con Us) |
Tiempo de filtro | No son admisibles pulsos de prueba altos ni pulsos de prueba bajos. |
Simultaneidad | ∞ |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 200 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | < 4 mA (típ. con US) |
Digital: Circuito de arranque (S34, S35) | |
Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
NPN | |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 5 V ... 9 V |
Corriente de entrada | < 4 mA (típ. con US, Δt 100 ms) |
Tiempo de filtro | No son admisibles pulsos de prueba altos ni pulsos de prueba bajos. |
Simultaneidad | ∞ |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 200 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | < 4 mA (típ. con US) |
Relé: Circuito de disparo (13/14, 23/24) | |
Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
Número de salidas | 2 (sin retardo) |
Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación | min. 12 V |
máx. 250 V AC/DC () | |
Potencia mín. de conmutación | min. 60 mW |
Corriente de entrada | min. 3 mA |
máx. 6 A | |
Corriente continua límite | 6 A |
Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
Frecuencia de conmutación | 0,1 Hz |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Fusible de salida | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
Notificar: M1 | |
Descripción de la salida | PNP |
sin orientación a la seguridad | |
Número de salidas | 1 |
Tensión | aprox. 22 V DC (Us - 2 V) |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
Carga óhmica | min. 220 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Protección contra cortocircuito | sí |
Fusible de salida | ≤ 200 mA (Para aplicaciones con requisitos de tipo de protección "ia", véase el capítulo "Instalación en zonas Ex") |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Datos técnicos de seguridad: Conexiones con seguridad intrínseca (S11, S12, S21, S22, S34, S35)/parámetros de seguridad intrínseca | |
Observación | Valores característicos de seguridad según ATEX e IECEx (IEC 60079-1) |
Inductancia interna máx. Li | despreciable |
Capacidad interna máx. Ci | 200 nF |
Tensión máx. de salida Uo | 11,5 V |
Corriente máx. de salida Io | 100 mA |
Potencia máx. de salida Po | 285 mW |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 63 V AC |
90 V DC | |
I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 0,3 mH / 47,8 µF |
IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 0,25 mH / 45,8 µF |
IIB (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 0,12 mH / 11 µF |
IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 0,03 mH / 1,44 µF |
Indicación de estado | 4 x LED (verde) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 x LED verde (PWR) |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 112,2 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e (2 A AC15; 8760 ciclos de conmutación/año; 4 A DC13; 8760 ciclos de conmutación/año) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud 0,15 mm, 2g |
ATEX | |
Marcado | II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificado | UL 24 ATEX 3081X |
IECEx | |
Marcado | Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificado | IECEx ULD 24.0024X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | cULus |
Certificado | E140324 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 |
Class I, Zone 2, Ex ec nC IIC Gc T4 X | |
Certificado | E360692 |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1332276 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA181 |
GTIN | 4063151630003 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 238,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 155 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Rango de temperatura ampliado de hasta 70 °C
Adecuado hasta la categoría 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Anchura de la carcasa: 17,5 mm
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago