El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FS 0,635/ 80-MV-R- 8,0 - Regletas de cuchillas SMD
1332127

Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 80, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito
Ahorro de costes y espacio gracias a la gama completa en distintas alturas de apilado
Easy Mating mediante pestañas guía integradas y compensación de tolerancias para una producción sin fallos
Ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo mediante simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Transmisión de datos de alta velocidad hasta 30 GBit/s para múltiples opciones de aplicación

Preguntas frecuentes


¿Por qué es tan especial el conector placa a placa FS 0,635?

video thumbnail of faq answer

Los conectores placa a placa ocupan muy poco espacio y permiten la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 30 Gbit/s. Además, es posible transmitir corrientes de 0,5 A por cada contacto. Por ello, puede utilizarse de forma flexible y ofrece nu... Ver más

Los conectores placa a placa ocupan muy poco espacio y permiten la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 30 Gbit/s. Además, es posible transmitir corrientes de 0,5 A por cada contacto. Por ello, puede utilizarse de forma flexible y ofrece numerosas posibilidades de aplicación en la cuadrícula de 0,635 mm.

Ver menos

¿Cómo se pueden comprobar los contactos de soldadura del conector placa a placa FS 0,635 después del proceso de soldadura SMD?

Los contactos salen por debajo de la carcasa y permiten un control óptico automatizado (AOI).


¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FS 0,635?

El conector placa a placa FS 0,635 está disponible con los siguientes números de polos: 20, 40, 60 y 80.


¿Hay una ventosa montada en los artículos verticales para el equipamiento automático de la placa de circuito impreso?

Sí, en todos los artículos verticales de la serie FS 0,635 hay montada una ventosa. La posición y el tamaño se especifican en el dibujo técnico del embalaje en la sección "Dibujos técnicos" del área de descargas de la página del artículo. La ventosa ... Ver más

Sí, en todos los artículos verticales de la serie FS 0,635 hay montada una ventosa. La posición y el tamaño se especifican en el dibujo técnico del embalaje en la sección "Dibujos técnicos" del área de descargas de la página del artículo. La ventosa se retira tras el proceso de soldadura SMD.

Ver menos

¿Se han diseñado las dos partes enchufables como variante flotante para permitir una flotación?

Por regla general, solo un lado del conector está diseñado como versión flotante y la contrapieza es rígida. De esta manera, ya se cubre un rango de tolerancia muy amplio. El conector hembra flotante puede combinarse con tres versiones rígidas del co... Ver más

Por regla general, solo un lado del conector está diseñado como versión flotante y la contrapieza es rígida. De esta manera, ya se cubre un rango de tolerancia muy amplio. El conector hembra flotante puede combinarse con tres versiones rígidas del conector macho, de modo que pueden realizarse tres alturas de apilamiento diferentes de entre 8,0 mm y 12,6 mm.

Ver menos