FS 0,635/ 80-FV-R-10,0 - Conectores hembra SMD
1334092

Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 0,5 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 80, paso: 0,635 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito
Ahorro de costes y espacio gracias a la gama completa en distintas alturas de apilado
Easy Mating mediante pestañas guía integradas y compensación de tolerancias para una producción sin fallos
Ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo mediante simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos
Transmisión de datos de alta velocidad hasta 30 GBit/s para múltiples opciones de aplicación

Preguntas frecuentes


¿Por qué es tan especial el conector placa a placa FS 0,635?

video thumbnail of faq answer

Los conectores placa a placa ocupan muy poco espacio y permiten la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 30 Gbit/s. Además, es posible transmitir corrientes de 0,5 A por cada contacto. Por ello, puede utilizarse de forma flexible y ofrece nu... Ver más

Los conectores placa a placa ocupan muy poco espacio y permiten la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 30 Gbit/s. Además, es posible transmitir corrientes de 0,5 A por cada contacto. Por ello, puede utilizarse de forma flexible y ofrece numerosas posibilidades de aplicación en la cuadrícula de 0,635 mm.

Ver menos

¿Cómo se pueden comprobar los contactos de soldadura del conector placa a placa FS 0,635?

Los contactos salen por debajo de la carcasa y permiten un control óptico automatizado (AOI).


¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FS 0,635?

El conector placa a placa FS 0,635 está disponible con los siguientes números de polos: 20, 40, 60 y 80.