PTRE 6-2/10 - Regleta de clavijas de prueba
3069855

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 20, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba de estructura modular
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado