El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Conector de comprobación
3069466

Conector de comprobación, con resistencia integrada 100 mOhm, 3 W, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 1 A, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, color: rojo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de manipulaciones de conmutación
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal