| Tipo de producto | Virola de cable |
| Clase de conductor | conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M |
| Característica del producto | De cobre electrolítico blando con estañado galvánico |
| Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-4 y UL 486F | |
| Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Generalidades | |
| Longitud (Longitud de pelado) | 8 mm |
| Manguito | |
| Longitud [l1] | 8 mm |
| Diámetro [d1] | 1,7 mm |
| Grosor [s1] | 0,15 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Longitud del manguito | 8 mm |
| Longitud de zona de contacto | 8 mm |
| Longitud de pelado máxima | 8 mm |
| Diámetro de manguito | 1,7 mm |
| Grosor de la pared del manguito | 0,15 mm |
| Medida interior Collar aislante | 2,8 mm |
| Color | plateado |
| Material | CU-DHP |
| Recubrimiento | estañado galvánico |
| Características de la superficie | estañado galvánicamente |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Datos técnicos | |
| Longitud del manguito | 8 mm |
| Código de artículo | 2100075 |
| Unidad de embalaje | 1.000 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1.000 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BH3412 |
| GTIN | 4067923213685 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,065 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,065 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
| ETIM 10.0 | EC000005 |
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |