A 1,5 -15
-
Puntera
3202591
Puntera, Longitud de zona de contacto: 15 mm, longitud del manguito: 15 mm, color: plateado
Rango de sección de cable
Detalles de producto
| Generalidades | Estas punteras no se consideran en la norma DIN 46228-1: 1992-08. |
| Tipo de producto | Virola de cable |
| Clase de conductor | conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M |
| Característica del producto | De cobre electrolítico blando con estañado galvánico |
| Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-4 y UL 486F | |
| Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 16 |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Longitud del manguito | 15 mm |
| Longitud de zona de contacto | 15 mm |
| Longitud de pelado máxima | 15 mm |
| Diámetro de manguito | 1,7 mm |
| Grosor de la pared del manguito | 0,15 mm |
| Medida interior Collar aislante | 2,8 mm |
| Color | plateado |
| Material | CU-DHP |
| Recubrimiento | estañado galvánico |
| Características de la superficie | estañado galvánicamente |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Datos técnicos | |
| Longitud del manguito | 15 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura permanente | 105 °C |
| Temperatura de corta duración | 120 °C |
| Código de artículo | 3202591 |
| Unidad de embalaje | 1.000 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 03 |
| Clave de producto | BH3412 |
| GTIN | 4017918165741 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,122 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,122 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Tenaza de crimpado 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Tenaza de crimpado 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Tenaza de crimpado 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Tenaza de crimpado 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Tenaza de crimpado 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Tenaza de crimpado 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Tenaza de crimpado 1202877
Sus ventajas
Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago