A 1,5 -10 - Puntera
3200276

Puntera, Longitud de zona de contacto: 10 mm, longitud del manguito: 10 mm, color: plateado

Detalles de producto









Sus ventajas

Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos
Las dimensiones de las punteras cumplen la norma DIN 46228-1
Las punteras sin manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico