FBSK 2-7,5
-
Puente enchufable
1928343
Puente, aislado, paso de 7,5 mm, de 2 polos
Detalles de producto
| Tipo de producto | Puente |
| Familia de productos | FBSK |
| Línea de productos | COMBICON Terminals Special |
| Número de polos | 2 |
| Paso | 7,5 mm |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Número de potenciales | 2 |
| Paso | 7,5 mm |
| Anchura [w] | 3 mm |
| Altura [h] | 21,08 mm |
| Longitud [l] | 12 mm |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | rojo (3001) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Conexión 1 | |
| Material aislante | PA |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Condiciones ambientales | |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Código de artículo | 1928343 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 05 |
| Clave de producto | AARZFD |
| GTIN | 4017918606374 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,906 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 3 - Borna para placa de circuito impreso 1991891
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - Borna para placa de circuito impreso 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Borna para placa de circuito impreso 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Borna para placa de circuito impreso 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Borna para placa de circuito impreso 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Borna para placa de circuito impreso 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Borna para placa de circuito impreso 1760646
-
SPTA 5/ 2-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819082
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Borna para placa de circuito impreso 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Borna para placa de circuito impreso 1907542
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago