línea de productos COMBICON Terminals L
sección 6 mm2
paso 7,5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 6 mm2, número de potenciales: 8, número de filas: 1, número de polos por fila: 8, familia de artículos: SPTA 5/, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 60 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja