El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VAL-SPP-T2-440-NPE-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
1466692

Protección enchufable contra sobretensiones de tipo 2, con descargador de arco de corriente total N-PE para elemento de base VAL-SPP, con monitorización térmica e indicación de estado óptica roja/verde.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
Puede utilizarse en numerosas aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a la amplia gama
Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales