PLT-EE-T3-60AC-R
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
1249056
Protección contra sobretensiones de tipo 3, compuesta por protección enchufable y elemento de base con conexión por tornillo, con indicación de estado y señal remota integradas para redes de suministro eléctrico monofásicas. Tensión nominal: 60 V AC
Detalles de producto
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Clase de ensayo IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Número de puertos | One |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corriente de servicio | 0,5 A AC |
| 0,5 A DC (75 V DC) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 93,4 mm |
| Profundidad | 71,3 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 1 UD |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| gris tráfico B (RAL 7043) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Dirección de actuación | 1L-N & N-PE |
| Tensión nominal UN | 60 V AC (TN-S) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 80 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 16 A (a 63 °C) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 5,3 mVA (para UREF) |
| ≤ 8,4 mVA (con UC) | |
| Tensión de prueba de referencia UREF | 66 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 2 kA |
| Choque combinado UOC | 4 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 0,48 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 0,8 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 0,8 kV |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 120 V AC (120 min / modo estacionario) |
| Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 120 V AC (120 min / modo estacionario) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 6 kA AC |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 16 A (gG / B / C) |
| Datos técnicos adicionales | |
| Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 0,42 kV (con 1 kA) |
| ≤ 0,48 kV (para 2 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (con UOC = 2 kV) | |
| Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 0,55 kV (con 1 kA) |
| ≤ 0,6 kV (para 2 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (con UOC = 2 kV) | |
| Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,55 kV (con 1 kA) |
| ≤ 0,6 kV (para 2 kA) | |
| ≤ 0,6 kV (con UOC = 2 kV) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (Tensión de servicio de contacto de indicación remota ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (Tensión de servicio de contacto de indicación remota ≤ 150 V) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (5 ... 500 Hz/2,5 h/X, Y, Z) |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1249056 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CLP312 |
| GTIN | 4063151353322 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 94,32 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 94 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171203 |
| ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
EML (20XE)R - Etiqueta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiqueta 0803453
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
-
PLT-EE-T3-60AC-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3 1249055
-
PLT-EE-T3-BE-R - Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 3 1249061
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago