Sensor de rayos óptico para sistema de monitorización en directo para el registro y la evaluación permanentes de descargas de rayo. Índice de protección IP67.
Equipos de control y supervisión
Nuestros equipos de control y supervisión, tanto los basados en la nube en tiempo real como los manuales, para aumentar la disponibilidad de la planta son muy convincentes. Las sobretensiones cargan las instalaciones eléctricas y los módulos de protección previstos. Obtenga a tiempo información sobre el estado de su instalación y de la protección contra sobretensiones antes de que se produzcan fallos.
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para las series de productos PT y PLT-SEC, 35 mm
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para la serie de productos VAL-MS
Unidad de evaluación para sistema de monitorización en directo para el registro y la evaluación permanentes de descargas de rayo. Posibilidad de conexión de hasta tres sensores de rayo ópticos.
Módulo O/E para sistema de control a tiempo real para el registro y la valoración permanentes de descargas de rayo.
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para la serie de productos CTM
Adaptador de prueba CHECKMASTER 2 para las series de productos PT y PLT-SEC, 17,5 mm
Unidad de evaluación para el registro de corrientes transitorias y sobretensiones transitorias mediante cables de sensor externos. Comunicación de los datos de medición por Ethernet a PROFICLOUD. Los datos evaluados en la nube pueden consultarse en el equipo mediante Modbus/TCP o el servicio web RESTful.
Sensor del medidor de impulsos para el registro en tiempo real de sobretensiones y sobretensiones transitorias. Longitud: 1,5 m.
Sensor del medidor de impulsos para el registro en tiempo real de sobretensiones y sobretensiones transitorias. Longitud: 3,0 m.
Sus ventajas
- Detección del estado actual (state of health) de los dispositivos de protección contra sobretensiones mediante una comprobación preventiva
- Alto estándar de calidad y seguridad: siempre a la última gracias a la adaptación automática de los algoritmos de comprobación y a la función de actualización
- Empleo de los servicios y valores añadidos digitales con ImpulseCheck
- El sistema de asistencia para protección contra sobretensiones es parte del sistema COMPLETE line
ImpulseCheck monitoriza hasta cuatro conductores en un dispositivo de protección contra sobretensiones
El sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones ImpulseCheck
Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) están sujetos a requisitos especiales y realizan su trabajo silenciosamente. Por lo general, protegen sus instalaciones frente a interferencias CEM sin que lo note. Usted no sabe cuál es el estado actual de los módulos de protección.
ImpulseCheck es el primer sistema de asistencia inteligente del mundo para la protección contra sobretensiones en el ámbito de la protección de red. Comprobación del estado de salud de cada uno de los módulos de protección a través de la conexión a la nube. Esto le permite nuevos servicios digitales.
Usted detecta la carga real de los dispositivos de protección contra sobretensiones monitorizados y, por tanto, también de la instalación. De esta forma, los fallos son más previsibles y usted puede planificar los trabajos de mantenimiento de forma más efectiva.
Equipo de supervisión ImpulseCheck o comprobador CHECKMASTER 2
ImpulseCheck supervisa los conductores activos de los cables de la fuente de alimentación. Incluso sin la protección contra sobretensiones instalada, se miden los impulsos y se pueden sacar conclusiones sobre la carga de la instalación. ImpulseCheck es la mejor elección para el cálculo innovador y automatizado del estado de salud de sus dispositivos de protección contra sobretensiones. El sistema de asistencia ImpulseCheck es un equipo de supervisión para dispositivos de protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación del tipo 1 y 2.
Por el contrario, CHECKMASTER 2 es un comprobador portátil para prácticamente cualquier dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable de Phoenix Contact. Con el CHECKMASTER 2 puede probar manualmente la protección contra sobretensiones de los conectores macho utilizados para la fuente de alimentación en la tecnología MCR y de datos.
CHECKMASTER 2: comprobador para distintos diseños y conexiones
Comprobación periódica para una protección contra sobretensiones segura
Según la norma IEC 62305-3, los dispositivos de protección contra sobretensiones deben comprobarse periódicamente. Además, la norma prescribe la documentación completa de los valores de prueba.
ImpulseCheck supervisa los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) en tiempo real. Puede obtener el estado actual con fines de documentación en cualquier momento con solo pulsar un botón.
La comprobación se debe realizar manualmente con el CHECKMASTER 2.
- Los conectores del SPD se insertan en el cartucho de prueba correspondiente.
- La comprobación en sí se realizará automáticamente.
- El comprobador CHECKMASTER 2 almacena todos los resultados en la memoria interna.
- La emisión de los valores de prueba guardados puede realizarse inmediata o posteriormente.
- El protocolo de ensayo contiene la descripción del artículo y el resultado del ensayo con fecha y hora.
Fácil identificación de las piezas de ensayo gracias al escáner de códigos de barras
Fácil identificación de las piezas de ensayo gracias al escáner de códigos de barras en el CHECKMASTER°2
El CHECKMASTER 2 comprueba dispositivos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact de acuerdo con sus propiedades eléctricas específicas. El registro de los códigos de artículo se realiza sin fallos con el escáner de códigos de barras.
Inserte la pieza de ensayo en el correspondiente adaptador de prueba. Si se detecta el tipo de equipo con el escáner, la comprobación se inicia automáticamente cuando se conecta el equipo.
Alternativamente, puede introducir el código de artículo de la pieza de ensayo mediante el panel táctil tras insertarla en el adaptador de prueba.
LM-S - El sistema de medición de corrientes de rayo
Sistema de medición de corrientes de rayo LM-S para el control remoto
Medición de corrientes de rayo
Infórmese en línea sobre descargas de rayo en su instalación y benefíciese de un mantenimiento orientado a la carga.
El sistema de medición detecta y analiza todos los parámetros importantes de las sobrecorrientes momentáneas de rayo. La evaluación y la señal remota se realizan en tiempo real. Mediante la fusión de los parámetros de servicio de la instalación con los datos de medición, el sistema ofrece una base de decisión mejor para los trabajos de control y mantenimiento.
De ahí se derivan las siguientes ventajas:
- Fácil detección y evaluación de cargas de corrientes de rayo gracias al sistema de medición inteligente
- Mejor planificación de las tareas de mantenimiento gracias a la monitorización remota continua
- Fácil emisión de datos y configuración gracias al servidor web integrado
- Integración en sistemas de red estándar mediante la interfaz Ethernet RJ45