TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906837

Protección media contra sobretensiones con indicación de estado integrada para un conductor de señales con potencial de referencia puesto a tierra. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida