PT-IQ-4X1+F-48DC-PT
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2801274
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado de varios niveles en el módulo para cuatro conductores de señal con potencial de referencia común. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Tanto la indicación remota como la fuente de alimentación del conector de bus para carril se establecen al encajar el módulo en el conector de bus para carril. |
Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
Familia de productos | PLUGTRAB IQ |
Clase de ensayo IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión nominal UN | 48 V DC |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,7 mm |
Altura | 109,3 mm |
Profundidad | 77,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 1 UD |
Color | negro (RAL 9005) |
negro (RAL 9005) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material carcasa | PA 6.6 |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensión constante máxima UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Corriente asignada | 300 mA |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 6 µA (por pista) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA |
Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs (conductor-tierra) | 2,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 950 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 850 V (C3 - 25 A) | |
Nivel de protección Up estático (conductor-tierra) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
Atenuación de inserción aE, asim. | típ. 0,3 dB (≤ 530 kHz / 150 Ω) |
Resistencia por ruta | 1,2 Ω ±5 % |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles |
Fusible previo máximo requerido | 315 mA (FF) |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 25 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Tiempo de reinicialización de impulso (puesta a tierra por conductor) | ≤ 250 ms |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
Observación | 2000 + A1:2008, modificado |
Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
Observación | 2001 + A1:2009 |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
Observación | 2007 + A1:2011 |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
Observación | 2005 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2801274 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL2153 |
Página del catálogo | Página 133 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356766562 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 130 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 130 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 5ed2569c-379c-49f1-9f64-b8d9ad9f30ae |
Productos compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Conector para placa de circuito impreso 1881354
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
PT-IQ-4X1-48DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones 2800814
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Conector de bus para carril DIN 2906878
Sus ventajas
Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago