PT-IQ-4X1-48DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones
2800814

Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo para cuatro conductores de señales con potencial de referencia común. Tensión nominal: 48 V DC

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación