CT 10-2PE/FSR-24 - Protección enchufable contra sobretensiones
2807968

Conector LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) con protección basta/fina contra sobretensiones y resistencia de desacoplamiento para 10 circuitos de señales accionados sin potencial de tierra. Tensión nominal: 24 V DC. Versión: 10 circuitos de dos hilos

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias al diseño pequeño
Posibilidades de uso flexibles con la protección enchufable modular
Utilizable en regletas de conmutación y separadoras LSA PLUS o CT-TERMIBLOCK con la tecnología de conexión adaptada