Bloque de bornes de conexión por tornillo - CT-TERMIBLOCK 10 DA
0441711

Bloque de bornes de conexión por tornillo con contactos de separación para la recepción de protecciones enchufables CT y CTM. Utilización en sistemas MSR y de telecomunicación. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos


Detalles de producto




Construcción Módulo LSA-PLUS
Pares de conductores por módulo 10
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tipo de conexión Bornes de tornillo
Rosca de tornillo M3
Par de apriete 0,5 Nm
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 12

Esquema de dimensiones
Anchura 118 mm
Anchura 118 mm
Altura 43 mm
Altura 43 mm
Profundidad 40,9 mm
Profundidad 40,9 mm

Color negro
Clase de combustibilidad según UL 94 V2
Grupo material aislante I / 600
Material contacto Aleación de Cu
Material superficie del contacto Plata
Material carcasa PA

Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Tensión constante máxima UC 240 V AC
Corriente activa de servicio ICa UC 5 A

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C
Altitud 2000 m

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire
Normas/especificaciones IEC 60664-1

Tipo de montaje Carril simétrico: 35 mm

Código de pedido 0441711
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 07
Clave de producto CL321Z
Página del catálogo Página 193 (C-4-2019)
GTIN 4017918002213
Peso por unidad (incluido el embalaje) 172 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 167,6 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130815
ECLASS-10.0.1 27130815
ECLASS-11.0 27130815

ETIM

ETIM 6.0 EC002979

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121620

EAC

EAC

UL Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias al diseño pequeño
Posibilidades de uso flexibles con la protección enchufable modular
Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas