DP-VDFK 6/4 - Placa distanciadora
0717157

Placa separadora, color: gris, familia de artículos: Accesorios, anchura: 4 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fijación sencilla mediante tuercas moleteadas de plástico o una cuña de montaje rápido
Aislamiento con protección contra el contacto accidental
Los bornes se pueden bloquear.
Los tabiques distanciadores aumentan las líneas de fuga y la distancia de aislamiento en aire
Compensador de tracción encajable opcionalmente
Conexión por tornillo universal con bloqueo por tornillo