Borne pasamuros - VDFK 6/K
0711056

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por soldadura, número de polos: 1, corriente de carga: 41 A, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 10 mm, color: gris


Detalles de producto




Número de polos 1
Número de conexiones 2
Número de filas 1
Sistema de conectores VDFK 6
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Tensión de dimensionamiento (II/2) 1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/2) 1000 V
Tensión de dimensionamiento (III/3) 500 V
Corriente nominal IN 41 A

Tecnología de conexión
Sistema de conectores VDFK 6
Sección nominal 6 mm²
Conexión de conductores exterior
Tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe 0 °
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico 0,25 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico 0,25 mm² ... 6 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,2 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,2 mm² ... 4 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 0,25 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 4 mm²
Calibre macho A5
Longitud de pelado 9 mm
Par de apriete 1,5 Nm ... 1,8 Nm
Conexión de conductores interior
Tipo de conexión Conexión por soldadura
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe 0 °
Longitud de pelado 9 mm
Par de apriete 1,5 Nm ... 1,8 Nm

Grosor de chapa 1 mm ... 4 mm

Datos del material - contacto
Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie estañado
Datos del material - carcasa
Color carcasa gris (7042)
Aislamiento PA
Grupo material aislante I
CTI según IEC 60112 600
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 125 °C

Indicación de seguridad
Indicaciones de seguridad • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products.
• El embudo de guiado de cables no es seguro al contacto con los dedos. Nunca conecte o desconecte las bornas estando bajo tensión. Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la protección contra contactos accidentales.
• Para mantener la tensión nominal, la borna se debe soldar en el interior.
 No tiene contacto eléctrico con la carcasa. En las variantes de color verdes y amarillas y con artículos marcados con PE, asegúrese de que haya tierra de protección.

Esquema de dimensiones
Anchura 10 mm
Altura 31,5 mm
Longitud 30,2 mm
Paso 10 mm
Grosor de chapa 1 mm ... 4 mm

Propiedades eléctricas
Tensión de dimensionamiento (III/3) 500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) 6 kV
Grado de polución 3
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 1. Coordinación de aislamientos
Aplicación Parte interior soldada
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 500 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 5,5 mm

Tipo de embalaje empaquetado en caja

Código de pedido 0711056
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto AA1BBA
Página del catálogo Página 645 (C-1-2013)
GTIN 4017918117177
Peso por unidad (incluido el embalaje) 7,941 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,941 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 6.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

CSA

Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 50 A 26 - 8
Usegroup C
150 V 50 A 26 - 8
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 8

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
500 V 41 A - 6

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 50 A 26 - 8
Usegroup C
150 V 50 A 26 - 8
Usegroup D
300 V 10 A 26 - 8

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
500 V 41 A - 6

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto