ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Placa frontal
1143769

Placa frontal de la familia ECS, lista para la integración de un conector SUNCLIX PV-FT-C3 (conector macho y hembra), bloqueo por tornillo, índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 para combinación con carcasa ECS; color: negro (RAL 9005); anchura: 163 mm; altura: 30 mm; profundidad: 62 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas