Cajas de campo
Cajas para exteriores ECS
ECS-PM - Soporte de montaje
ECS-PM
-
Soporte de montaje
2230013
Juego de sujeción para montaje en poste
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Notas
Indicaciónes de montaje
Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Material de montaje
Tipo de carcasa
Caja para exteriores
Tipo de carcasa
Caja para exteriores
Serie de carcasas
ECS
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 100 °C
Datos comerciales
Código de artículo
2230013
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
ACFDAG
GTIN
4055626461212
Peso por unidad (incluido el embalaje)
181,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
167,98 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
US
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)