ECS-P-122X169-L-UV1-1M12
-
Placa frontal
2230005
Placa frontal de la familia ECS, conector hembra SPEEDCON M12 (1 unidades), bloqueo por encaje. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en combinación con la caja correspondiente. Color: negro (9005), anchura: 196 mm, altura: 34 mm, profundidad: 62 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Índice de protección | La especificación de la protección IP es válida para la combinación de artículos ECS-B-... junto con una placa frontal ECS-P...-B sin procesar. |
Índice de protección | Cuando se emplean placas frontales con tecnología de conexión, la clase de protección IP de la tecnología de conexión determina la clase de protección de la solución completa. |
Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
Tipo de producto | Placa frontal |
Tipo de carcasa | Caja para exteriores |
Serie de carcasas | ECS |
Familia de productos | ECS..122X..L.. |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 196 mm |
Altura | 34 mm |
Profundidad | 62 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
Material Carcasa | PC |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Aceleración | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 50g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Duración del ensayo | 96 h |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grado de protección Código IP | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66/IP67 |
Código NEMA máximo alcanzable | 6 |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 100 °C |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Tipo de montaje | Enclavamiento mecánico con la base |
Código de artículo | 2230005 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACFDAB |
GTIN | 4055626381404 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 125,88 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 125,88 g |
Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c6e76bce-8905-48c6-8bf9-9a06cd2000e5 |
Productos compatibles
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Soporte de contactos 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Soporte de contactos 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Soporte de contactos 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Soporte de contactos 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Soporte de contactos 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Soporte de contactos 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Soporte de contactos 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Soporte de contactos 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Soporte de contactos 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Soporte de contactos 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Soporte de contactos 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Soporte de contactos 1424193
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Soporte de contactos 1424180
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
Adecuada para su uso en interiores y exteriores
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago