El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UCS WM-MP 237-195 7035 - Placa adaptadora
1225404

Adaptador para la fijación de la carcasa UCS del tamaño 237-195 en la pared, en soportes con estándar VESA y en cajas huecas, la carcasa se encaja, material: policarbonato, color: gris claro, similar a RAL 7035

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Empleo flexible: solo un soporte para todo tipo de aplicaciones
No se precisan herramientas: las cajas UCS se encajan fácilmente
Ámbitos de aplicación versátiles: empleo de alojamientos según el estándar VESA y cajas huecas con un diámetro de 60 mm

Preguntas frecuentes


¿Pueden utilizarse las cajas de la serie UCS en diferentes aplicaciones?

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.... Ver más

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.

Ver menos