UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 7035
-
Carcasas universales
1104780
Carcasa completa para placas de circuito impreso Raspberry Pi. Incluye las mitades de la carcasa, bandas adhesivas para integrar la pantalla, paredes laterales con orificios para todas las conexiones relevantes, soportes adhesivos para la fijación del ordenador Raspberry Pi modelos B2 y B3, tornillos para la carcasa y fijación de la placa de circuito impreso; color de la carcasa gris claro con inserciones angulares de color azul turquesa
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Puede abrir la carcasa como máximo 10 veces. |
| Nota sobre la aplicación | Fijación de los soportes adhesivos: asegúrese de que la superficie de la carcasa está limpia, seca y libre de grasa. Rango de temperatura +18 °C ... +30 °C/fuerza de presión 60 N/duración de presión 3 s |
| Generalidades | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Tipo de carcasa | Carcasas universales |
| Tipo de carcasa | Cajas universales |
| Serie de carcasas | UCS |
| Familia de productos | UCS 237-195 |
| Número (Aberturas de conexión) | 6 |
| Orificio de ventilación disponible | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 237 mm |
| Altura | 195 mm |
| Profundidad | 47 mm |
| Dimensiones | 212 mm x 170,2 mm (Dimensiones máximas de placas de circuito impreso) |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 0,8 mm ... 3 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Color (Inserción angular) | verde turquesa (RAL 5018) |
| Material Carcasa | PC |
| Material Inserción angular | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| CTI según IEC 60112 | 225 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Potencia disipada carcasa individual con 20 °C | |
| Temperatura ambiente | 20 °C |
| Facto de reducción | 1 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 31 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 30 °C | |
| Temperatura ambiente | 30 °C |
| Facto de reducción | 0,8 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 25,5 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 40 °C | |
| Temperatura ambiente | 40 °C |
| Facto de reducción | 0,65 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 20,3 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 50 °C | |
| Temperatura ambiente | 50 °C |
| Facto de reducción | 0,5 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 15,5 W |
| Potencia disipada carcasa individual con 60 °C | |
| Temperatura ambiente | 60 °C |
| Facto de reducción | 0,32 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 10 W |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Duración del ensayo | 1 h |
| Fuerza | 20 N |
| Resistencia mecánica/tambor descendente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altura de caída | 50 cm |
| Frecuencia | 50 |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Especificación del ensayo | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultado Grado de protección Código IP | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Conexión por tornillo |
| Superficie de la placa de circuito impreso total | 36040 mm² |
| Espesor de placa de circuito impreso | 0,8 mm ... 3 mm |
| Factores de forma compatibles | Raspberry Pi |
| Nota sobre los alojamientos de placa de circuito impreso | Este artículo se ha preparado para una placa de circuito impreso. Se pueden fijar otras placas de circuito impreso con ayuda de soportes adhesivos (accesorio). |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Posición de montaje | discrecional |
| Par de apriete / velocidad | Conexión por tornillo de las mitades de la carcasa: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Fijación de la placa de circuito impreso: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Tipo de embalaje | Embalaje en caja de cartón |
| Código de artículo | 1104780 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACFCAA |
| GTIN | 4055626972381 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 678,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 669,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190104 |
| ECLASS-15.0 | 27190104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
SF-TXH 10X80 - Destornillador 1200149
-
SF-ASD 21 - Atornillador a batería 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212573
-
UCS CC 9005 - Inserciones angulares 2203396
-
UCS GD 9005 - Juego de sujeción 2203401
-
UCS PED 9005 - Pie 2203393
-
UCS PED 7035 - Pie 2203392
-
UCS PED 5018 - Pie 2203394
-
UCS WM-B 7035 - Soporte de pared 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Soporte de pared 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Soporte de pared 2203391
-
UCS CP 7035 - Esquinas para la protección contra impactos 2203346
-
UCS CP 9005 - Esquinas para la protección contra impactos 2203347
-
UCS CP 5018 - Esquinas para la protección contra impactos 2203348
-
UCS CS 7035 - Adaptador para apilado 2203720
-
UCS CS 9005 - Adaptador para apilado 2203721
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibra óptica 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibra óptica 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibra óptica 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica 2202319
Sus ventajas
Glue and Play: solución lista para el montaje sin necesidad de procesamiento adicional
El espacio para electrónica adicional amplía el abanico de aplicaciones de los miniordenadores Raspberry-Pi
Uso universal gracias a los numerosos accesorios
Se suministra como caja completa con las paredes laterales ya tratadas
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago