El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

WIREFOX-E 4 - Pelacables
1212704

Pelacables para líneas y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Práctico cortador de cable integrado
Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable
Herramienta pelacables con cuerpo de pinzas angular ergonómico
Las pinzas aisladas se distinguen por el mecanismo de ajuste automático para los más variados
aislamientos y diámetro de conducto.