WIREFOX 4 - Pelacables
1212156

Pelacables para líneas y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Detalles de producto









Sus ventajas

Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable
Práctico cortador de cable integrado