PRC 3-FT25-MC - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1409218

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Familia de artículos: PRC 35, color: negro, número de polos: 3, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión crimpada, Este artículo también se suministra preconfeccionado. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Tamaño hasta un 75 % inferior frente a los conectores industriales con la misma potencia
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie
Opcionalmente preconfeccionados o confeccionables