IPD WD 3X2,5 M20 BK A-A-DA 250 - Pasamuros
1171227

Pasamuros, Conexión directa, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión push-in, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 15 A, PA, negro, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 9 mm y 8 mm ... 13 mm, Uds./emb.: 250 unidades

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo