El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IPD WD 3P2,5 M20 BK - Pasamuros
1047321

Pasamuros, Conexión directa, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión push-in, número de polos: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, PA, negro, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 9 mm y 8 mm ... 13 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo