RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT
-
Módulo inalámbrico
2867283
Sistema de transmisión unidireccional, inalámbrico, de 2.400 MHz, compuesto por un emisor (Transmitter, Tx) y un receptor (Receiver, Rx)
Detalles de producto
| Alimentación Receptor | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -50 % / +25 % (con UB) |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente típica | 54 mA |
| Absorción de corriente máxima | 120 mA |
| Alimentación Emisor | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente típica | 35 mA |
| Absorción de corriente máxima | 45 mA |
| Digital | |
| Rango de tensión de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | máx. 1,5 V DC |
| Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | min. 5 V DC |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de corriente (entrada analógica) |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de tensión (entrada digital) |
| Digital | |
| Denominación Salida | 2x salidas de relé + 1 x RF-Link |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 contactos conmutados sin potencial |
| Material del contacto | Ag, dorado |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Corriente continua límite | 0,5 A |
| Vida útil eléctrica | 8x 105 periodicidades de cambio de estado con 0,5 A de corriente de conmutación |
| Vida útil mecánica | 1x 107 |
| Analógico | |
| Denominación Salida | Salida de corriente |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | 700 Ω (con UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Unidireccional |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Unidireccional |
| Gama de frecuencias | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distancia entre canales | 100 kHz |
| Número de grupos de canales | 9 |
| Número de canales por grupo | 63 |
| Potencia de emisión | 10 mW |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | Poliamida |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Set) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -4 °F ... 149 °F |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G EEx nL IIC |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
| Código de artículo | 2867283 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | DNC652 |
| GTIN | 4017918946708 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 560,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 530,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176990 |
| País de origen | CA |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antena 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cable de antena 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cable de antena 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cable de antena 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cable de antena 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Divisor de antena 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Divisor de antena 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Cinta resistente a la intemperie 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptador 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-SET - Llave de salto 2917010
-
RAD-ISM-2400-HOP-ME - Llave de salto 2917285
Sus ventajas
Tecnol. radio Trusted Wireless con procedimiento salto frec.
No se necesita parametrización o programación alguna
Banda ISM sin licencia 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago