CN-LAMBDA/4-2.0-BB
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2818863
Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores N hembra-hembra
Detalles de producto
Tipo de producto | Protección contra sobretensiones para instal. emisoras y receptoras |
Clase de ensayo IEC | C2 |
C3 | |
D1 | |
Clase de exigencias VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Construcción | Adaptador |
Tipo de conexión | Conector N |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 46,5 mm |
Altura | 25 mm |
Profundidad | 67 mm |
Material carcasa | Latón niquelado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | Line-Shield/Earth Ground |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 20 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-pantalla) | 20 kA |
Corriente transitoria suma (8/20) µs | 20 kA |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 10 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-pantalla) spike | ≤ 10 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática | ≤ 10 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-pantalla) estática | ≤ 10 V |
Tensión residual para In (conductor-tierra) | ≤ 20 V |
Tensión residual para In (conductor-pantalla) | ≤ 20 V |
Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 20 V |
Atenuación de inserción aE, asim. | 0,2 dB (1,7 GHz ... 2,3 GHz) |
Gama de frecuencias | 1,7 GHz ... 2,3 GHz |
Relación de ondas estacionarias VSWR en el sistema de 50 Ω | ≤ 1,25 (1,7 GHz ... 2,3 GHz) |
Potencia HF admisible Pmáx con VSWR=xx (sistema de 50 ohmios) | ≤ 400 W (VSWR=1,2) |
≤ 500 W (VSWR=1,0) | |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (conductor de apantallado) | C2 - 10 kV/5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP55 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
Clase de exigencias VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Normas Especificación Técnica de la información | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
Observación | 2005 |
Tipo de montaje | Adaptación de conexión específica |
Código de artículo | 2818863 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 07 |
Clave de producto | CL3312 |
Página del catálogo | Página 172 (TT-2011) |
GTIN | 4017918187187 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 175,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 175,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago