Se trata de un módulo de E/S remotas que se instala en la zona 1/21. Sirve de interfaz entre las señales con seguridad intrínseca en zonas Ex (zona 0/20 o zona 1/21) y el Distributed Control System (DCS) o el PLC en la zona segura. En las E/S remotas se combinan hasta 32 señales de entrada/salida. Los datos se transmiten a través de PROFINET.
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 ENC
-
Módulo digital
1371410
Módulo de E/S remotas Axioline X, premontado en carcasa certificada para la instalación en la zona 1. Comunicación PROFINET con entradas y salidas analógicas y digitales.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
IECEx
ID de homologación: IECEx PTB 07*0060XATEX
ID de homologación: PTB 00 ATEX 1052 XProductos compatibles
Sus ventajas
Canales de entrada y salida de seguridad intrínseca con conexión a zona 1, zona 0 o división 1
16 canales de entrada digital NAMUR para sensores de proximidad NAMUR según EN 60947-5-6
8 canales para señales de salida digitales
8 canales configurables para señales de entrada/salida, seleccionables como entrada analógica o salida analógica (0 mA ... 20 mA), salida digital (24 V DC) o Switch Mode
Servidor Web integrado
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C