AXL SE DOR8 ISO - Módulo digital
1768310

Axioline Smart Elements, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 8 (libre de potencial), max. 30 V DC, 6 A, tecnología de conexión: 2 conductores, índice de protección: IP20

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto







Productos compatibles




Sus ventajas

8 salidas flotantes
Separación galvánica entre las salidas
Corriente nominal por salida: máx. 6 A (potencia disipada interna: máx. 1,3 W)
Placa de características guardada