PLC-RSP- 48DC/21
-
Módulo de relés
2966498
Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSP.../21 con conexión por resorte y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 48 V DC
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Módulo de relés |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Universal |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento: Normas / especificaciones | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 01.04.2026 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,44 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 48 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 37,4 V DC ... 60 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 9,2 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 8 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
| Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en ese caso con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
| Tensión mínima de activación | 5 V (para 100 mA) |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Corriente de conexión máxima | bajo consulta |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (para 12 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Con 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (Con 220 V, DC13) | |
| 3 A (Con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 3 A (Con 230 V, AC15) | |
| Lado de excitación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Lado de contactos | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2966498 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 06 |
| Clave de producto | DK621A |
| GTIN | 4017918165321 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 32,01 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30,17 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
-
REL-MR- 24DC/21 - Relé individual 2961105
Sus ventajas
Construcción estrecha
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Relés estancos RT-III
Circuito de entrada y antiparasitario integrado
Puentes enchufables funcionales
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago