PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF
-
Módulo de relés
2968001
PLC-INTERFACE para aplicaciones ferroviarias, compuesto de borne de base con conexión por resorte y relé en miniatura enchufable con contacto de oro multicapa, rango: 0,75 x UN hasta 1,15 x UN, frecuencia nominal de entrada 16,7 Hz, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 230 V AC
Detalles de producto
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Aplicaciones ferroviarias |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | aprox. 3x 107 operaciones |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 12.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,1 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 6 kV (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 230 V AC |
| 220 V DC | |
| Rango de tensión de entrada | 179,4 V AC/DC ... 264,5 V AC/DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | ver el diagrama |
| Frecuencia de red | 16,67 Hz |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Corriente de entrada típica a UN | 4,8 mA (para AC) |
| Tiempo de reacción típico | 20 ms |
| Tiempo típico de apertura | 60 ms |
| Tensión de bobina | 110 V DC |
| Circuito de protección | Puente rectificador |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi + Au |
| Observación | Al sobrepasar los valores máximos indicados se destruye la capa de oro. En el servicio ulterior son válidos los valores del contacto de AgNi, pero debe contarse con una vida útil más corta. |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Tensión mínima de activación | 100 mV |
| Corriente continua límite | 50 mA |
| Corriente de conexión máxima | 50 mA |
| Corriente de conmutación mínima | 1 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 1,2 W (24 V DC) |
| Conmutar: con la capa de oro destruida | |
| Observación | los siguientes valores son válidos con la capa de oro destruida |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos.) |
| Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Corriente de conexión máxima | 8 A |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (con 24 V DC) |
| 85 W (con 48 V DC) | |
| 60 W (con 60 V DC) | |
| 44 W (con 110 V DC) | |
| 60 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Con 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (Con 250 V, DC13) | |
| 2 A (Con 24 V, AC15) | |
| 2 A (con 120 V, AC15) | |
| 2 A (con 250 V, AC15) | |
| Lado de excitación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Lado de contactos | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 14 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Relé) | RT III (Relé) |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2968001 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK622D |
| GTIN | 4046356138666 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 65,47 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 65,47 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Puente enchufable individual 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
REL-MR-110DC/21-21AU - Relé individual 2961228
Sus ventajas
Resistencia a vibraciones y choques según EN 50155
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Frecuencia nominal de entrada 16,7 Hz
Conexión por tornillo y conexión push-in
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago