HC-M-05-MWF-F
-
Módulo de insertos de contactos
1118096
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 5, contactos de potencia: 5, Hembra, Conexión push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia, Con zona de interrupción para cabezas portafusible, conectores de componentes y clavijas de interrupción
Detalles de producto
| Generalidades | emplear solo conductores flexibles con puntera |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Generalidades | Necesario para carcasas HEAVYCON de la construcción B6 a B48, montura del soporte modular HC-M-B...MF |
| Serie | HC-M-05 |
| Aplicación | Potencia |
| Número de polos | 5 |
| Cara de enchufe | 5 |
| Número de contactos de potencia | 5 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Características especiales | Aplicación en carcasa empotrada HEAVYCON del diseño B6 ... B48 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión push-in |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 21 ... 14 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 10 mm ±1 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 33,9 mm |
| Altura | 54,7 mm |
| Longitud | 29,3 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Altura mínima de carcasa | 72 mm |
| Diámetro de contacto | 2,5 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 400 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Corriente asignada | 16 A |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1118096 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046484 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 52,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 52,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
P-DI - Clavija de interrupción 3036783
-
P-DI GY - Clavija de interrupción 3047390
-
P-FIX - Conector de pasamuros 3038956
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado 1213154
-
EMLP (20X7)R - Etiqueta 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-M-05-MWF-M - Módulo de insertos de contactos 1118092
-
P-CO - Conector de componentes 3036796
-
P-CO 1N4007/L-R - Conector de componentes 3032460
-
P-CO 1N4007/R-L - Conector de componentes 3032457
-
P-FU 5X20-5 - Cabeza portafusible 3209235
-
P-FU 5X20 LED 60-EX - Cabeza portafusible 3036823
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Cabeza portafusible 3036821
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - Cabeza portafusible 3046512
-
P-FU 5X20 LA 250-EX - Cabeza portafusible 3036836
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Cabeza portafusible 3046525
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - Cabeza portafusible 3046509
-
P-FU 5X20-EX - Cabeza portafusible 3036807
-
P-FU 5X20 LA 250 - Cabeza portafusible 3036835
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Cabeza portafusible 3036820
-
P-FU 6,3X32 LED 60 - Cabeza portafusible 3046511
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Cabeza portafusible 3209240
-
P-FU 5X20 - Cabeza portafusible 3036806
-
P-FU 5X20 LED 60 - Cabeza portafusible 3036822
-
P-FU 5X20 LED 24 - Cabeza portafusible 3036819
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Cabeza portafusible 3036825
-
P-FU 6,3X32-EX - Cabeza portafusible 3046499
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Cabeza portafusible 3209248
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Cabeza portafusible 3209251
-
P-FU 6,3X32 LED 24 - Cabeza portafusible 3046508
-
P-FU 6,3X32 LA 250 - Cabeza portafusible 3046524
-
P-FU 6,3X32 - Cabeza portafusible 3046498
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Cabeza portafusible 3209264
Sus ventajas
Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
La función se desplaza al conector
Función directamente en la aplicación
Compartimento multifunción en el módulo
Cableado seguro
Seguridad contra choques y vibraciones
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago