Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. El módulo de medición de potencia sirve para medir directamente corrientes AC hasta 5 A, incluida la corriente de conductor neutro y tensiones de fases hasta 480 V AC (fase a conductor neutro) o tensiones de conductores exteriores hasta 830 V AC (fase a fase). El módulo se utiliza para medir magnitudes de red esenciales en redes de corriente alterna. Se puede emplear, p. ej., en instalaciones de distribución para medir la corriente, la tensión y la potencia. Suministre la corriente de las tres fases mediante transformadores de corriente.
AXL SE PM
-
Módulo de función
1768313
Axioline Smart Elements, Módulo de función, Medición de potencia; Entrada de tensión: hasta 480 V AC (fase/conductor neutro) o 830 V AC (fase/fase), Entrada de tensión: hasta 5 A AC; índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
4 entradas, 0 A AC ... 5 A AC para corrientes de fase y corriente de conductor neutro, conectable mediante transformador de corriente
4 entradas para tensiones de conductor exteriores de hasta 830 V AC, tensión de conductor neutro, conectable directamente
También es adecuado para su uso en redes de tecnología de la información