El borne de alimentación MINI MCR-SL-PTB... de 6,2 mm de ancho se inserta en el conector para carriles simétricos para alimentar la tensión de alimentación.
Las dos entradas separadas permiten una alimentación redundante de tensión de 24 V DC y una corriente máxima de 2 A.
Un LED verde dispuesto en el lado frontal indica que la tensión de alimentación está conectada con el conector para carriles simétricos. Los LED rojo indican tensiones de alimentación conectadas con polaridad invertida. Si la tensión de alimentación ha sido conectada correctamente el LED rojo respectivo se apaga.
MINI MCR-SL-PTB
-
Borne de alimentación
2864134
Borne de alimentación MCR p. varios mód. MINI Analog a través de conec. p. carriles, con conex. por tornillo, absorción corriente hasta 2 A máx.
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E238705cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Para la alimentación de tensión por el elemento de pie (conector T) con tensiones DC ya disponibles de hasta 30 V
Señalización errores y estados con LED diagnóstico
Para máx. 2 A
Para un máximo de 80 módulos analógicos MINI
Posibilidad alim. redundante, desacopl. por diodos