El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Soportes modulares
2902933

Termination Carrier universal para conectar 16 amplificadores de separación MINI Analog a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, a través de conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
Conexión del sistema tira de pines D-SUB, 37 polos (conexión 1:1)
La alimentación sencilla o redundante (desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad) y la función de control se realizan a través de un módulo independiente de carril simétrico
Los juegos de cables para la conexión de señales están incluidos en el volumen de suministro y no deben pedirse por separado