CAPAROC PM S-R EX
-
Módulo de alimentación
1344363
Módulo de alimentación con salida de estado y entrada de reinicio para la alimentación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con 12 o 24 V DC. Homologación EX e para la zona 2. Para instalar sobre carriles DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Sin LABS – conforme a la especificación de prueba VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Al conectar los conductores se debe comprobar que los módulos CAPAROC no se separen por las fuerzas de tracción. No se puede formar una ranura entre los módulos. | |
| ¡Cumpla las condiciones definidas para el uso en zonas Ex! Para la instalación, utilice una carcasa certificada adecuada que cuente con una protección mínima IP54 y que cumpla los requisitos de la norma IEC/EN 60079-0. Tenga en cuenta también los requisitos de IEC/EN 60079-14. | |
| Familia de productos | CAPAROC |
| Construcción | Módulo insertable |
| Número de puestos enchufables | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Generalidades | |
| Tensión de servicio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corriente asignada IN | 45 A DC (Corriente total entrada) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Tipo de disparo | E (electrónico) |
| Rigidez dieléctrica | 35 V DC (Circuito de carga) |
| Rendimiento | > 99 % |
| Corriente de reposo I0 | típ. 9 mA (en marcha en vacío a 24 V) |
| Potencia disipada | típ. 0,22 W (en marcha en vacío a 24 V) |
| < 1,5 W (en funcionamiento nominal con 24 V y 45 A) | |
| Derating de temperatura | 45 A (Corriente total a 40 °C) |
| 30 A (Corriente total a 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 h (a 25 °C con 21 % de carga) |
| 5907048,64 h (a 40 °C con 34,25 % de carga) | |
| 933563,97 h (a 40 °C con 100 % de carga) | |
| Caída de tensión | 0,03 V (con 45 A) |
| Circuito de carga | |
| Desconexión de subtensión | ≤ 9,2 V DC (activo) |
| ≥ 10,2 V DC (inactivo) | |
| Desconexión de sobretensión | ≥ 30,5 V DC (activo) |
| ≤ 29,5 V DC (inactivo) | |
| Reset | |
| Rango de tensión de entrada | 7 V DC ... 30 V DC (Reinicio con flanco descendente) |
| Absorción de corriente | típ. 0,5 mA (con 24 V DC) |
| Longitud de impulso | ≥ 50 ms |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Salida de estado | |
| Tensión de salida | máx. 30 V DC (Tensión de entrada ±5 % sin fallo) |
| 0 V DC (Error) | |
| Corriente de salida | máx. 20 mA |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Salida de estado | |
| Tensión de salida | máx. 30 V DC (Tensión de entrada ±5 % con I > 80 % en como mín. un canal) |
| Corriente de salida | máx. 20 mA |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Circuito principal IN+ | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 8 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Circuito principal IN- | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 8 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ampliación del sistema máxima | ≤ 20 (Módulos CAPAROC apilables) |
| LED Power (PWR) verde | encendido (Sin error de canal) |
| encendido (Tensión de alimentación en el rango nominal) | |
| parpadea (3 x en caso de desactivación, bloqueo del programa) | |
| LED Power (PWR) rojo | encendido (Tensión de alimentación fuera del rango nominal) |
| LED Power (PWR) amarillo | parpadea (3 x en caso de activación del bloqueo del programa) |
| Señal LED verde | encendido (Sin error de canal) |
| encendido (Tensión de alimentación en el rango nominal) | |
| Señal LED amarilla | encendido (con I > 80 % en como mín. un canal) |
| Señal LED roja | encendido (con al menos un error de canal) |
| encendido (Tensión de alimentación fuera del rango nominal) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,4 mm |
| Altura | 132,4 mm |
| Profundidad | 111,3 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choques (en servicio) | 30g (Duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide, conforme a IEC 60068-2-27) |
| 25g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo) | |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciclos/eje / X, Y, Z) |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| ATEX | |
| Marcado | TÜV 22 ATEX 8874 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Marcado | IECEx TUR 22.0049X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Marcado | TÜV 22 UKEX 7109 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
| Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
| Normas/disposiciones | EN 50178 |
| Observación | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
| Observación | Influencias ambientales - impactos |
| Normas/disposiciones | IEC 60079-7 |
| Observación | Zona Ex. Parte 7: Protección del equipo por seguridad aumentada "e" |
| Normas/disposiciones | IEC 60079-0 |
| Observación | Zona Ex. Parte 0: Equipamiento. Requisitos generales |
| Tipo de montaje | enchufable en barra colectora CAPAROC CR… |
| Código de artículo | 1344363 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CLA231 |
| GTIN | 4063151658403 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 129 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 91,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 2f4d0d38-d708-41af-8858-925d40acf053 |
Productos compatibles
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1344361
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 1344364
-
CAPAROC PD 0V - Distribuidor de potencial 1110987
-
CAPAROC FIX - Fijación 1812286
-
UC-TM 12 - Marcador para bornes 0819194
-
UCT-TM 12 - Marcador para bornes 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra colectora 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra colectora 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra colectora 1110991
-
CAPAROC CR CON - Pieza metálica 1270955
Sus ventajas
El estándar personalizable gracias a las posibilidades de combinación personalizadas del sistema modular preparado para el futuro
Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un diseño sin herramientas, instalación sin interrupciones y estado de funcionamiento transparente
Diseño sencillo y atractivo con amplio apoyo desde la selección hasta los servicios digitales
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago