Los TC ROUTER para radiotelefonía móvil permiten realizar conexiones de gran rendimiento con hasta 150 Mbit/s mediante redes móviles LTE/4G. De este modo se obtiene una conexión de banda ancha móvil para una conexión en red altamente flexible de emplazamientos, también en todos aquellos lugares en lo que no se dispone de una conexión a internet por cable. Con estas conexiones se transmiten datos sensibles de manera segura a través de redes de radiotelefonía móvil.
TC ROUTER 2002T-3G
-
Router
2702531
Router 3G industrial, versión Europa, Fallback en 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, apoyo NAT, conector hembra para antenas SMA-F, envío por SMS y correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| MTTF | 383 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 184 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 78 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Funciones de seguridad | |
| Filtrado | IP, Puerto, Protocolo |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful Inspection |
| Separación galvánica | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| Tipo de red | Radiotelefonía móvil |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (Mediante borna push-in enchufable) |
| Absorción de corriente típica | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Con modo de ahorro de energía activado) | |
| Absorción de corriente máxima | 1,7 A |
| Función | |
| Gestión | Gestión basada en web, SNMP |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 2 |
| Señal de entrada Tensión | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nivel de conmutación señal "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 50 mA (No resistente al cortocircuito) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Longitud de pelado | 9,00 mm |
| Señal | Ethernet |
| Servidor Web | sí |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Número de canales | 2 |
| Longitud de transmisión | 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA |
| Gama de frecuencias | 900 MHz (UMTS/HSPA B8) |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Velocidad de transmisión de datos | ≤ 21,6 MBit/s (HSPA (DL)) |
| ≤ 5,76 MBit/s (HSPA (UL)) | |
| Antena | Impedancia de 50 Ω, hembra para antena SMA |
| Tipo de conexión de la antena | SMA (hembra) |
| Interfaz SIM | 1,8 V, 3 V |
| GPRS | Clase 12, Clase B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Clase 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R7 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 127 mm |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material (Caja) | Plástico |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Potencia de emisión máxima 10 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (Potencia de emisión máxima 23 dBm) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2702531 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC422 |
| GTIN | 4055626212838 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 352,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 232,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antena 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cable coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cable coaxial 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Conector para placa de circuito impreso 1105115
Sus ventajas
Router 3G industrial de radiotelefonía (UMTS/HSPA)
Fallback en 2G (GPRS/EDGE)
Interconexión de equipos terminales Ethernet mediante la red de telefonía móvil
Pasarela de enlace SMS Ethernet para un aviso de alarma sencillo
Cortafuegos Stateful Inspection para un filtrado dinámico
Tabla NAT y transmisión de puerto para el acceso remoto directo en un equipo terminal
Dos entradas de conmutación y una salida de conmutación
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
Dos conexiones Ethernet locales
Modo de ahorro de energía activable
Cuaderno de bitácora integrado
Supervisión de conexión
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago