PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Módem
2313656
Ampliador industrial PROFIBUS para conexiones punto a punto, estructuras en línea y funcionamientos combinados con repetidor y adaptador para fibra óptica. Distancias de hasta 20 km, gama de datos PROFIBUS hasta 1,5 MBits/s sobre almas de cobre sencillas, como las líneas de teléfono pertenecientes a la empresa.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Módem |
| MTTF | 800 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 346 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 140 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 1004 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 199 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Separación galvánica | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,32 W |
| Tipo de red | Comunicación directa |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 500 V AC (Según EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±5 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) |
| 5 V DC (sólo configuración, a través de Mini USB tipo B) | |
| Absorción de corriente típica | < 180 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) |
| Función | |
| Gestión | Software de fácil manejo: configuración guiada, comprob. plausibilidad, funciones diagnóstico, acta registro |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: VCC (tensión de alimentación), RD/TD (tráfico de datos PROFIBUS), ERR (averías) 2x LINK / 2x STAT (tráfico de datos DSL puerto A y puerto B), DIAG (mensajes de diagnóstico) |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 2 |
| Señal de salida tensión | 18 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 150 mA (Resistente a cortocircuitos) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | PROFIBUS |
| Datos: PROFIBUS conforme a IEC 61158, RS-485 de 2 hilos, semidúplex, de autogobierno | |
| Velocidad de transmisión serie | 9,6/19,2/45,45/93,75/187,5/500/1500 kbits/s, ajuste a través del software de configuración |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Longitud de transmisión | máx. 1200 m (En función de la velocidad de transmisión de datos con cable de datos apantallado, de par trenzado) |
| Formato de fichero/codificación | UART (11 bits, NRZ) |
| Conmutación de dirección de datos | De autogobierno |
| Datos: Interfaz SHDSL según ITU-T G.991.2.bis | |
| Velocidad de transmisión serie | Servicio de 4 hilos: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| Servicio de 2 hilos: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Tipo de conexión | 2x borne de tornillo enchufable de 2 polos COMBICON |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Longitud de transmisión | ≤ 20 km (en función de velocidad de transmisión de datos y sección de cable) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 14 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Datos: USB 2.0 | |
| Tipo de conexión | Mini USB tipo B, de 5 polos |
| Longitud de transmisión | < 5 m (solo para configuración y diagnóstico) |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (libre (derecha e izquierda 40 mm de distancia), sin alimentación a otros módulos a través del aparato) |
| -20 °C ... 55 °C (alineado sin separación y escasa disipación de potencia de módulos adyacentes) | |
| -20 °C ... 50 °C (Alineado sin separación) | |
| -20 °C ... 45 °C (Alineado sin separación y alimentación de otros módulos a través del equipo, 1,5 A) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF11ATEX2313643X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UKEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Normas/especificaciones | EN 50121-4 |
| Denominación de norma | Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 4: Emisión e inmunidad de los aparatos de señalización y de telecomunicaciones |
| Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Código de artículo | 2313656 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC443 |
| GTIN | 4046356509213 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 328 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 282,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Productos compatibles
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Conector de bus D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Conector de bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Conector de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Conector de bus D-SUB 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistencia de cierre 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Convertidor de fibra óptica 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Convertidor de fibra óptica 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repetidor 2708863
-
SCC 10-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019440
Sus ventajas
Distancias de hasta 20 km
Robusto sistema de modulación (SHDSL)
Estructuras mixtas de cables de cobre y de fibra óptica.
un software gratuito calcula la velocidad de transmisión de datos PROFIBUS y el tiempo de transferencia
Topología de línea hasta 500 kBit/s
Conexión punto a punto hasta 1,5 MBit/s
para conductores propios
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago