WMTB HF (55X25)R CUS - Marcador de cables
0830417

Marcador de cables, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, altura del campo de texto: 25 mm, anchura del campo de texto: 55 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

El marcado de cables y conductores WMTB HF ... sirve para identificar los mazos de conductores y cables en interiores y exteriores
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Los marcadores constan de un material libre de halógenos
El material altamente flexible se adapta al conductor y al cable
El marcador posee dos orificios de sujeción por los que se fija al conductor con sujetacables WT ...sp;...