WMTB HF-D (30X10)R BU
-
Marcador de cables detectable
1255591
Marcador de cables detectable, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Detalles de producto
Generalidades | Debido a las diferentes propiedades de detección de los detectores de metales, el instalador/usuario final debe comprobar su idoneidad en la aplicación real |
Nota sobre la aplicación | La composición de WMTB HF-D (…x…)R BU cumple el Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR CH 1. De este modo, las placas de características WMTB HF-D se pueden emplear de forma segura, de acuerdo con el material de muestra proporcionado, para el marcado de máquinas destinadas al procesamiento de alimentos. No está previsto el contacto directo de los productos con los alimentos. |
Nota sobre la aplicación | Las placas de características WMTB HF-D (…x…)R BU se pueden emplear de forma segura para el marcado de máquinas destinadas al procesamiento de alimentos de acuerdo con el reglamento (UE) n.º 10/2011. |
Tipo de producto | Marcador de conductores sin rotular |
Campo de empleo | Industria alimentaria y de bebidas |
Ejecución | Rollo |
Característica del producto | detectable |
Rotulación | |
Número de índices individuales | 1000 |
Número de etiquetas individuales por línea | 3 |
Tecnología de marcado | Transferencia térmica para rollos |
Anchura | 10 mm |
Longitud | 30 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 30 mm |
Altura del campo de texto | 10 mm |
Conforme a RoHS | sí |
Color | azul (RAL 5015) |
Material | TPU |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Sustancias contenidas | sin halógenos |
Diámetro exterior del cable | ≥ 6,00 mm |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad) |
Exigencia | ≥ 5 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de cinta tesafilm | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia a los rayos ultravioleta | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Procedimiento | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |
Almacenamiento a temperatura controlada | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2:2008-05 (de conformidad) |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Test Bb |
Duración | 96 h |
Temperatura de ensayo | 105 °C |
Resistencia a las temperaturas | |
Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prueba aprobada |
Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
Duración del ensayo | 168 h |
Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
IRM 901 | Prueba aprobada |
IRM 902 | Prueba aprobada |
IRM 903 | Prueba aprobada |
Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Nivel climático | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Duración del ensayo | 96 h |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 105 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
Código de artículo | 1255591 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BG2311 |
GTIN | 4063151363307 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 890,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 39204910 |
País de origen | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
THERMOMARK E.300 - Impresora de transferencia térmica 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Impresora de transferencia térmica 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Impresora de transferencia térmica 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Impresora de transferencia térmica 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085260
-
TM-RIBBON 105 BK 106 - Rollo de tinta 1255597
-
WT-ID HF 2,5X98 BU - Brida 3240794
-
WT-ID HF 3,5X140 BU - Brida 3240795
-
WT-ID HF 3,5X200 BU - Brida 3240796
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Brida 3240797
-
WT-ID HF 4,5X290 BU - Brida 3240798
-
WT-ID HF 7,5X365 BU - Brida 3240800
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impresora de transferencia térmica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impresora de transferencia térmica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impresora de transferencia térmica 5146477
Sus ventajas
Marcador de cables detectable WMTB HF-D … para marcar diversos cables y conductores en la fabricación de armarios de control, instalaciones y sistemas de control en el ámbito de la industria alimentaria
Los marcadores de cables y conductores sin halógenos se pueden detectar de forma inductiva
En combinación con el rollo de tinta TM-RIBBON 105 BK 106, la impresión presenta alta resistencia a disolventes, limpiadores agresivos, acetona y etanol
El material altamente flexible se adapta al conductor y al cable
El material ha sido comprobado y aprobado por ISEGA para su empleo en la industria alimentaria
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago