UCT-EM (12X3,3) YE
-
Rótulo para encajar
1057107
Rótulo para encajar, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 3,3 mm, anchura del campo de texto: 12 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La familia de rotulación UniCard UCT-EM ... ofrece marcadores para equipos y equipos de conmutación de los más diversos fabricantes
Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular con las impresoras de tarjetas con facilidad, rapidez y precisión
Las esteras ofrecen espacio para información adicional sobre el proyecto y textos funcionales que pueden ayudar al montaje posterior
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente